Reset
Reset
Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6513
|
| EAN |
5027590462846
|
| UPC |
051712799706
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
350 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 900A 690V 3GN/50 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
900 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
670000 při 660 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Předběžný oblouk (I2T) |
100000
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Výkonové ztráty |
120 W
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|
| Velikost pojistky |
3
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
G/Vizuální ukazatel |