Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 2000 V, 2 x velikost 3, 74 x 171 x 142 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6532
|
EAN |
5704057035132
|
Délka/hloubka produktu |
250 mm
|
Výška výrobku |
95 mm
|
Šířka výrobku |
170 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.001 g
|
Certifikace |
IEC
|
Jmenovitý proud |
800 A
|
Jmenovité napětí |
2000 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
220 W
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
23
|