Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6546
Kód modelu: FUSE 800A 1250V 3BKN/80 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6546
EAN
5996516019764
UPC
051712264501
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1308 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 800A 1250V 3BKN/80 AR CU

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC/DC
Vypínání (I2T)
995000 při 1000 V, 1300000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
205000
Výkonové ztráty
122 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.