Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6549
Kód modelu: FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 1000 V, velikost 3, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6549
EAN
5996516019795
UPC
051712264532
Délka/hloubka produktu
138 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
58 mm
Hmotnost výrobku
1264 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1100 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2800000 při 1000 V, 3600000 při 1250 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
575000
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Výkonové ztráty
140 W

Technické údaje produktu

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
Zapuštěná montáž
BKN/80 provedení indikátoru pro mikro K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.