Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6611

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Žádný, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6611
EAN
5996516020050
UPC
051712264808
Délka/hloubka produktu
170 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
96 mm
Hmotnost výrobku
1201 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
700 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
300000 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
44500
Jmenovité napětí
690 V
Výkonové ztráty
110 W

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
Typ US
FU/bez ukazatele
S drážkou pro centrální šroub

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.