Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6642

Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 2500 V, velikost 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6642
EAN
5996516020227
Délka/hloubka produktu
110 mm
Výška výrobku
130 mm
Šířka výrobku
207 mm
Hmotnost výrobku
291.5 g
Soulad
CE

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
700 A
Jmenovité napětí
2500 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
155 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.