Pojistková vložka, ultra rychlá, 1800 A, AC 600 V, velikost 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6670
|
| EAN |
5996516020371
|
| UPC |
051712265096
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
978 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 1800A 600V 3FKE/90 AR UR
|
| Jmenovitý proud |
1800 A
|
| Jmenovité napětí |
600 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
5250000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Typ US
FKE/indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
3
|