Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6723
Kód modelu: FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1000 A, AC 1400 V, velikost 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6723
EAN
5996516020548
UPC
051712236782
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
1893 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS
Kód modelu
FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
1400 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
140 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.