Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6748
Kód modelu: FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1000 A, AC 1100 V, velikost 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6748
EAN
5027590334006
UPC
051712265454
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1344 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
CSA Certified
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2150000 při 1000 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
450000
Jmenovité napětí
1100 V
Výkonové ztráty
135 W

Technické údaje produktu

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K
S drážkou pro centrální šroub

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.