Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6828

Pojistková vložka, ultra rychlá, 2500 A, AC 1100 V, 2 x velikost 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6828
EAN
5027590463294
Délka/hloubka produktu
167 mm
Výška výrobku
82 mm
Šířka výrobku
90 mm
Hmotnost výrobku
1982 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
2500 A
Jmenovité napětí
1100 V
Hodnocení přerušení
125 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
16000000 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěná montáž
BKN/80 indikátor typ K
Velikost pojistky
23

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.