Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6880

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 660 V, 2 x velikost 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Délka/hloubka produktu
160 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
90 mm
Hmotnost výrobku
2.1 kg
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
1250 A
Jmenovité napětí
660 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
1050000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěná montáž
BKN/55 indikátor typ K
Velikost pojistky
23

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.