Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 1000 V, velikost 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M8509
|
EAN |
5027590465175
|
UPC |
051712603843
|
Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
Výška výrobku |
74 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
915 g
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
900 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
145 W
|
Vypínací zatížitelnost |
125 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|