Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1000 V, velikost 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M8537
|
| EAN |
5996516027844
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
74 mm
|
| Šířka výrobku |
160 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.9 kg
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
630 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Hodnocení přerušení |
125 kAIC
|
| Jmenovité napětí |
1000 V
|
| Výkonové ztráty |
120 W
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|
| Velikost pojistky |
3
|
| Typ pojistky |
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K S drážkou pro centrální šroub |