Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 3000 V, velikost 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M8691
|
EAN |
5027590310666
|
Délka/hloubka produktu |
76 mm
|
Výška výrobku |
90 mm
|
Šířka výrobku |
362 mm
|
Hmotnost výrobku |
1 g
|
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
3000 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
200 W
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|