Eaton Moeller® series SL4 Základní modul;400 mm hliníková trubka
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
|
| Katalogové číslo |
171307
|
| EAN |
4015081678488
|
| Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
| Výška výrobku |
484 mm
|
| Šířka výrobku |
43 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.214 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 Certified by UL for use in Canada CE UL UL 508 UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60529 |
| Kód modelu |
SL4-PIB-T-400
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovité provozní napětí |
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |
| Barva |
Jiná
|
| Osazeno: |
Kryt
Hliníková trubka Šroub Banjo |
| Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou) Max. 5 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 4 NEMA 13 NEMA 4X |
| Metoda montáže |
Trubka
Podlaha Vodorovný Úhelník |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
| Délka potrubí |
400 mm
|
| Typ |
Základní modul
|
| Připojovací průřezy (AWG) |
24 - 16
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,2 - 1,5 mm²
|