Eaton Moeller® series SL4 Modul zábleskového světla, modrá, LED, 24 V
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Modul zábleskového světla
|
| Katalogové číslo |
171355
|
| EAN |
4015081678884
|
| Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
| Výška výrobku |
75 mm
|
| Šířka výrobku |
43 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.043 kg
|
| Certifikace |
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 UL CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 14-10 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL 508 UL Category Control No.: NKCR |
| Kód modelu |
SL4-FL24-B
|
| Barva |
Modrá
|
| Barva skříně |
Černá
|
| Funkce |
Blikající světlo
|
| Světelné moduly |
LED
|
| Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou) |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Spotřeba proudu |
max. 130 mA při 24 V AC/DC
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4
IP66 |
| Frekvence blikání |
1,4 Hz
|
| Životnost, elektrická |
100,000 h
|
| Typ světla |
Zábleskové světlo
|
| Materiál |
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC) |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Úhel vyzařování |
360 °
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
| Typ |
Modul se zábleskovým světlem
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Svodový proud |
0.003 A
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
24 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
24 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
24 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
24 V
|