Eaton Moeller® series SL7 Základní modul, 100 mm hliníková trubka a noha
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
|
Katalogové číslo |
171443
|
EAN |
4015081677733
|
Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
Výška výrobku |
184 mm
|
Šířka výrobku |
73 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.264 kg
|
Certifikace |
UL 508
UL Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 |
Kód modelu |
SL7-CB-100
|
Barva |
Jiné
|
Osazeno: |
Hliníková trubka
Plastová noha Kryt |
Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou) Max. 5 |
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
IP66
NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 |
Metoda montáže |
Podlaha
Úhelník Horizontální |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
Délka potrubí |
100 mm
|
Typ |
Základní modul
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Připojovací průřezy (AWG) |
24 - 14
|
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou) |
0,25 - 1,5 mm²
|
Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,13 - 2,5 mm²
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovité provozní napětí |
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |