Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171455

Eaton Moeller® series SL7 Kovový úhelník, včetně kabelové průchodky M20

Obecné specifikace

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series SL7 Kovový montážní držák
Katalogové číslo
171455
EAN
4015081677849
Délka/hloubka produktu
63 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.131 kg
Certifikace
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Kód modelu
SL7/4-FW-T

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C

Features & functions

Barva
Jiná

Obecné informace

Příslušenství
Součástí dodávky vybavení je těsnění
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Materiál
Kov
Metoda montáže
Nástěnná
Kategorie výrobku
Příslušenství

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.