Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171903
Kód modelu: DX-BR002-102K4

Eaton DX Braking resistance, IP20, 2 Ω, 102.4 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171903
EAN
4015081683987
Product Length/Depth
1200 mm
Product Height
450 mm
Product Width
2400 mm
Product Weight
255 kg
Certifications
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508
C22.2
Model Code
DX-BR002-102K4

Technické údaje produktu

Used with
DG1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
2 Ω
Continuous braking rating
102.4 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.