Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

173593
Kód modelu: BPZ-DMT-800/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door (steel sheet) with clip-down handle IP55 HxW=2030x770mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
173593
EAN
4015081700004
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
2050 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
24 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMT-800/20-P

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel/glass
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Rotary lever
Housing material
Sheet steel/glass
Suitable for width
800 mm

Additional information

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.