Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182930
M30C-FDL-W-X1

Eaton Moeller® series M30 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, Plochý, bez aretace, Bílá, nápisem 1, Kovová luneta

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Katalogové číslo
182930
EAN
4015081778577
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FDL-W-X1

Akční člen

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Bílá
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Bez aretace
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Kov
Design
Plochý
Ploché provedení
Vlastnosti
Označeno štítkem
Osazeno:
Čelní kroužek
Popis
S popisem
Typ čoček
kulatý
Počet příkazových pozic
1

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano

Obecné informace

Stupeň krytí
IP69K
IP67
IP66
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Životnost, mechanická
5.000.000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
30.5 mm
Provozní frekvence
3600 operací/h
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Vhodný pro
Osvětlení
Typ
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.