Eaton XN-322 Modul digitálního vstupu, 16 digitálních výstupů 24 V DC každý, pulzní spínání, 5.0 ms
| Název výrobku |
Eaton XN-322 Vstupní modul
|
| Katalogové číslo |
183173
|
| EAN |
4015081781065
|
| Délka/hloubka produktu |
104.2 mm
|
| Výška výrobku |
16.8 mm
|
| Šířka výrobku |
80.3 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.055 kg
|
| Certifikace |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Poznámky v katalogu |
Max. ztrátový výkon je stanoven jako Maximální energie vzniklá uvnitř krytu zařízení.
|
| Kód modelu |
XN-322-16DI-PD
|
| Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max. |
1 m
|
| Montážní poloha |
Vodorovný
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, Polosinusový ráz 11 ms, 18 nárazů
|
| Odolnost vůči vibracím |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Tlak vzduchu |
795 – 1080 hPa (provoz)
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
85 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
0 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-20 °C
|
| Klimatická odolnost |
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3 |
| Podmínky prostředí |
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
|
| Relativní vlhkost |
0 - 95 % (nekondenzující)
|
| Typ připojení |
Násuvná bezšroubová svorka (zasouvací připojení), Design připojení HORNÍM směrem
|
| Protokol |
Komunikace
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0.2 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
2.436 W
|
| Jmenovité provozní napětí |
160 V (svorky)
|
| Napájecí napětí DC – max. |
30 VDC
|
| Napájecí napětí DC – min. |
18 VDC
|
| Vypouštění vzduchu |
8 kV
|
| Skupina impulsů |
2 kV, Napájecí kabel
1 kV, Signální kabel |
| Kontaktní výboj |
4 kV
|
| Elektromagnetická pole |
10 V/m při 0,08 - 1,0 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
1 V/m při 2 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) 3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) |
| Emitované rušení |
47 dB (při 230 - 1000 MHz, Class A, vyzařované, vysoká frekvence)
40 dB (při 30 - 230 MHz, Class A, vyzařované, vysoká frekvence) |
| Vyzařované RFI |
10 V
|
| Jmenovité přepětí |
0,5/0,5 kV, Napájecí kabel, vyvážený/nevyvážený), EMC
1 kV, Signální kabel, nevyvážený, EMC |
| Poklesy napětí |
Poklesy napětí: 10 ms/Kolísání napětí: Ano
|
| Typ elektrického připojení |
Plug-in připojení
|
| Vlastnosti |
Je možné připojení provozní sběrnice přes samostatnou spojku sběrnice
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Spotřeba proudu |
Žádný mA (typ.), pro +24 V, Napájecí - Vstup
36 mA (typ.), pro napájení +5 V (vnitřní), Napájecí - Vstup |
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Metoda montáže |
S možností montáže na lištu
|
| Počet kanálů |
16
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Modul digitálního vstupu XN-322
|
| Typ |
|
| Použito s |
XN-312-…
XN300 |
| Typ napětí |
DC
|
| Vstup |
Digitální vstupy (podle normy EN61131-2 Typ 1)
|
| Vstupní proud |
3,7 mA (Digitální vstupy)
≥ 2,3 mA (Digitální vstupy, vysoká úroveň) ≤ 1,1 mA (Digitální vstupy, nízká úroveň) |
| Vstupní proud při signálu 1 |
3.7 mA
|
| Prodleva vstupu |
5000 µs (sestupná hrana)
5000 µs (náběžná hrana) |
| Vstupní napětí |
14 - 30 V (Digitální vstupy, vysoká úroveň)
0–8 V (Digitální vstupy, nízká úroveň) 24 V DC (digitální vstupy) |
| Zátěžový proud |
Nespecifikováno výrobcem zástrčky
|
| Počet vstupů (digitální) |
16
|
| Počet výstupů (digitální) |
0
|
| Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Ne
|
| Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Ne
|
| Izolace potenciálu |
Mezi digitálními vstupy: ne
|
| Vymezovací kolík |
A1 (podle normy ČSN EN 60947-1)
|
| Skupina izolačního materiálu |
I
|
| Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
| Připojovací průřezy |
0,2 - 1,5 mm², nepřerušované, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², s dutinkami bez plastového límce podle DIN 46228-1 (krimpované, plynotěsné dutinky) 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², ohebný bez dutinky, H07V-K 0,25 - 0,75 mm², s dutinkami s plastovými límcem podle DIN 46228-1 (krimpované, plynotěsné dutinky) |