Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187044

Eaton Moeller® series Potenciometr M30, Ploché provedení přední strana, M30, 30,5 mm, Bez stupnice/popisu, R 100 kΩ, P 0,5 W, Kovová luneta

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Katalogové číslo
187044
EAN
4015081821105
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
63 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Poznámky v katalogu
Bez stupnice/popisu
Kód modelu
M30C-FR100K-BLANK

Akční člen

Barva rámečku
Titan
Design
Ploché provedení
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.5 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Příkon
0,5 W
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Odpor
100000 Ohm

Obecné informace

Stupeň krytí
IP66
NEMA Jiná
Životnost, mechanická
25 000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
30 mm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potenciometr

Kapacity svorek

Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu