Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187074
M30C-FWS-MS3

Eaton Moeller® series M30 Přepínač s klíčem, ploché čelo, bez aretace, 2 polohy, MS3, Klíč vyjmutelný: 0, kovový čelní kroužek

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Katalogové číslo
187074
EAN
4015081821334
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kód modelu
M30C-FWS-MS3

Akční člen

Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Klíč vyjmutelný v poloze 0
Bezšroubové
Bez aretace
Typ akčního členu
Klíč
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Kov
Design
Klíčem ovládaný zamykací mechanismus
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Funkce s aretací / bez aretace umožňují úpravu pomocí kódovacích dílů M22-XC-Y
Barva indikátoru
Jiné
Kód klíče
MS3
Typ čoček
kulatý
Počet pozic spínače
2

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Příslušenství
Součástí dodávky vybavení je 1 klíč.
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
Životnost, mechanická
100 000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
30 mm
Provozní frekvence
100 operací/h
Provozní moment
0.5 Nm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Úhel spínání
40 °
Typ
Klíčem ovládané tlačítko

Exportovat specifikaci produktu