Eaton Moeller® series Joystick M30, RMQ-Titan, horizontální bez aretace, s kovovou hřídelí, 2 polohy, Kovová luneta
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 joystick
|
| Katalogové číslo |
187078
|
| EAN |
4015081821365
|
| Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
| Výška výrobku |
93 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.06 kg
|
| Záruka |
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kód modelu |
M30C-FWRJS2H
|
| Typ |
Joystick
|
| Kategorie výrobku |
RMQ-Titan
|
| Funkce akčního členu |
Trvalý
Vodorovný |
| Osazeno: |
Žárovky (24 V)
kovová hřídel Čelní kroužek |
| Provozní frekvence |
2000 operací za hodinu
|
| Barva tlačítka |
Černá
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
S připojením SWD-RMQ
Ano |
| Ovládací síla |
5 N
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Délka joysticku |
66 mm
|
| Počet směrů ovládání |
2
|
| Počet kontaktů (vypínací) na směr ovládání |
0
|
| Počet kontaktů (zapínací) na směr ovládání |
0
|
| Počet zapínacích-vypínacích kontaktů na směr |
0
|
| Počet úrovní spínače |
1
|
| Průměr otvoru |
30 mm
|
| Velikost |
Přední rozměry: Ø 36 mm
|
| Barva rámečku |
Chrom
|
| Materiál rámečku |
Kov
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Životnost, mechanická |
100 000 operací
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |