Eaton Moeller® series Průchozí rozhraní M30, RJ45 zásuvka, 8/8, cat. 5e, Kovová luneta
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 bulk head interface
|
| Katalogové číslo |
187086
|
| EAN |
4015081821433
|
| Délka/hloubka produktu |
50 mm
|
| Výška výrobku |
55 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.042 kg
|
| Soulad |
CE
|
| Poznámky v katalogu |
RJ45 zásuvka, 8/8, cat. 5e
|
| Kód modelu |
M30C-FRJ45
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Příslušenství
|
| Materiál kontaktu |
CuSn, pozlacené
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Barva rámečku |
Kov
|
| Typ kontaktu |
1:1
|
| Design |
RJ45
|
| Stupeň krytí |
IP20 (s připojenou zástrčkou)
IP65, s uzavřeným krytem |
| Typ elektrického příslušenství |
Jiná
|
| Jmenovité provozní napětí |
24 V AC
|
| Odpor |
< 30 mΩ (elektrický odpor)
|
| Typ mechanického příslušenství |
Jiná
|
| Izolační odpor |
≥ 100 MΩ
|
| Životnost, mechanická |
750 cyklů zasunutí
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-20 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-25 °C
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Montážní hloubka |
70 mm
|
| Jmenovitý proud |
1500 A
|
| Třída mezní hodnoty |
5
|
| Jmenovité napětí – max. |
50 V
|
| Průměr otvoru |
30.5 mm
|
| Počet pólů |
Osmipólový
|