Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188031
Kód modelu: M30I-FDRL-X

Eaton Moeller® series M30 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, plochá, s aretací, Přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Katalogové číslo
188031
EAN
4015081857166
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30I-FDRL-X

Technické údaje produktu

Typ
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Barva ovládání
Jiná
Funkce akčního členu
Trvalý
Aretace přepínací funkce
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
1 800 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
30.5 mm
Barva rámečku
Nerezová ocel
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Materiál rámečku
Kov
Design
Plochý
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP66
IP67
IP69
Stupeň krytí (přední strana)
IP67
NEMA 4X, 13
Typ předního prvku
Plochý
Funkce
Funkce aretace/tlačítková funkce se na zařízení dá změnit
Typ čoček
Kulatý
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu