Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188058
Kód modelu: M30I-FDL-W

Eaton Moeller® series M30 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, plochá, bez aretace, bílý, nepopsané, Přední kroužek z nerezové oceli M30I-FDL-W

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Katalogové číslo
188058
EAN
4015081857371
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30I-FDL-W

Technické údaje produktu

Typ
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Barva ovládání
Bílá
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
30.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Barva rámečku
Nerezová ocel
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Materiál rámečku
Kov
Design
Plochý
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP69
IP66
IP67
Stupeň krytí (přední strana)
IP67
NEMA 4X, 13
Popis
Bez popisu
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Šířka otvoru
0 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu