Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188138
Kód modelu: M30I-FWR4

Eaton Moeller® series M30 Přepínač, RMQ-Titan, s otočnou hlavou, trvalý, 4 polohy, s popisem, Přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 selector switch
Katalogové číslo
188138
EAN
4015081858156
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
43 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.042 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kód modelu
M30I-FWR4

Technické údaje produktu

Použito s
Fixační adaptér M22-A4
Typ
Akční člen přepínače
Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Trvalý
Aretace přepínací funkce
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
2000 operací za hodinu
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Typ akčního členu
Otočné tlačítko
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
30 mm
Výška otvoru
0 mm
Provozní moment
0.3 Nm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Šířka otvoru
0 mm
Barva rámečku
Nerezová ocel
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Materiál rámečku
Kov
Design
S otočnou hlavou
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP64
Popis
S nápisem
Barva indikátoru
Jiná
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
100 000 operací
Počet pozic spínače
4
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan

Exportovat specifikaci produktu