Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196811
Kód modelu: CBCA-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Řídicí jednotky. xComfort Bridge

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller series xComfort domácí ovladač
Katalogové číslo
196811
EAN
9008790987717
Délka/hloubka produktu
105 mm
Výška výrobku
31 mm
Šířka výrobku
105 mm
Hmotnost výrobku
0.106 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
CBCA-00/01

Program dodání

Použití
Ovladač
Provozní typ systému sběrnice
Bezdrátová komunikace
xComfort
Typ produktu systému sběrnice
Ovladač

Technical data - electrical

Napájecí zdroj
Síťové napájení
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
5 V

Technical data - mechanical

Metoda montáže
Povrchová montáž (omítka)
Povrchová montáž
Počet integrovaných kanálů (vstup)
1
Počet integrovaných kanálů (výstup)
1
Počet rozhraní (sériové)
0
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
0

Exportovat specifikaci produktu

Characteristic curve

Schémata zapojení

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.