Eaton Moeller® series LED prvek M22, snížená velikost, bílý, přední montáž, Vysoký výkon
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Katalogové číslo |
197141
|
| EAN |
4015080895220
|
| Délka/hloubka produktu |
37.8 mm
|
| Výška výrobku |
14.4 mm
|
| Šířka výrobku |
10 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.004 kg
|
| Certifikace |
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE CSA IEC 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Kód modelu |
M22-FLED-W-HP
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
85 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2 Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Příkon |
Max. 0,55 W
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – max. |
23 mA
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – min. |
10 mA
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
30 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
18 V
|
| Osazeno: |
Světelný zdroj
Dioda |
| Barva světla |
Bílá
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Životnost, elektrická |
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Barva světla |
Bílá
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Použijte krimpovací kleště WAGO Variocrimp 4; ostatní na vyžádání |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 1,5) mm² Lze zapojit bez nástrojů
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|