Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197505
Kód modelu: EASY-E4-UC-12RCX1P

Eaton Moeller® series EASY Řídicí relé, easyE4 (rozšiřitelné, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, Vstupy Digitální: 8, z toho lze použít jako analogové: 4, push-in svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series EASY Řídící relé
Katalogové číslo
197505
EAN
4015081940837
Délka/hloubka produktu
58 mm
Výška výrobku
90 mm
Šířka výrobku
72 mm
Hmotnost výrobku
0.25 kg
Soulad
Eaton supports the product until its end of life
Certifikace
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
EN 55022
IEC/EN 61000-4
IEC/EN 61000-4-2
EN 55011
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-30
EN 61010
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-2
EN 50178
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location class I
UL hazardous location division 2
Poznámky v katalogu
Přesnost hodin reálného času v závislosti na teplotě okolního vzduchu - jsou možné výkyvy až ±5 s/den (±0,5 h⁄rok)
Kód modelu
EASY-E4-UC-12RCX1P

Features & Functions

Vlastnosti
Rozšiřitelné
Možnost zapojení do sítě (Ethernet)
Osazeno:
Reléový výstup
Časovač
Hodiny reálného času

General information

Stupeň krytí
IP20
Frekvenční čítač
Tvar impulzu: čtvercový (digitální vstupy 24 V DC)
Délka kabelu: ≤ 20 m (stíněný, digitální vstupy 24 V DC)
Frekvence čítače: 5 kHz (Digitální vstupy 24 V DC)
Číslo: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitální vstupy 24 V DC)
Poměr impulsu a pauzy: 1:1 (Digitální vstupy 24 V DC)
Vstupní frekvence
50/60 Hz (digitální vstupy, při 115/230 V AC)
50/60 Hz (digitální vstupy, při 24 V DC)
Izolační odpor
Podle ČSN EN50178, ČSN EN61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Životnost, elektrická
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 1 x 58 W při 230/240 V AC, konvenční, kompenzovaná)
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, s předchozím elektrickým zařízením)
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, bez kompenzace)
25 000 operací (zátěž žárovky při 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operací (zátěž žárovky při 1000 W, 230/240 V AC)
Životnost, mechanická
1 000 000 operací
Metoda montáže
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm)
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství)
Možnost zabudování zepředu
S možností montáže na lištu
Nástěnná montáž/Přímá montáž
Metoda montáže
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm)
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství)
Možnost zabudování zepředu
S možností montáže na lištu
Nástěnná montáž/Přímá montáž
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Produktová kategorie
Ovládací relé easyE4
Protokol
MODBUS
TCP/IP
Ochrana
Miniaturní jistič B16 nebo pomalá tavná pojistka 8 A, Ochrana výstupního relé
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6 kV (kontakt-cívka)
Zbytkové zvlnění
5 % (tranzistorové výstupy)
≤ 5 %
Rozlišení
  • 1 min (rozsah H:M)
  • 1 s (řada M:S)
  • 12 bitů (hodnota 0 - 4095, analogové vstupy)
  • 12 bitů (hodnota 0 - 4095, analogové výstupy)
  • 5 ms (rozsah S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Spínací frekvence
0,5 Hz, Indukční zátěž, Reléové výstupy
10 Hz, reléové výstupy
2 Hz, odporová zátěž/zátěž lampy, reléové výstupy
Typ
Základní zařízení easyE4
Použito s
easyE4
Kategorie užití
Režim kontrolky B 300, Hodnotící kódy AC řídícího obvodu UL/CSA
Režim kontrolky R 300, Hodnotící kódy DC řídícího obvodu UL/CSA
Typ napětí
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Pád a převržení
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max.
0.3 m
Montážní poloha
Vodorovný
Svislá
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanická, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový náraz 11 ms, 18 nárazů
Odolnost vůči vibracím
57 - 150 Hz, konstantní zrychlení 2 g
Podle normy ČSN EN 60068-2-6
10 - 57 Hz, konstantní amplituda 0,15 mm

Climatic environmental conditions

Tlak vzduchu
795 - 1080 hPa (provoz)
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
70 °C
Podmínky prostředí
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty podle normy ČSN EN 50178, ČSN EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Relativní vlhkost
5 - 95 % (ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Vypouštění vzduchu
8 kV
Skupina impulsů
2 kV, Signální kabel
2 kV, Napájecí kabel
Podle normy ČSN EN 61000-4-4
Kontaktní výboj
6 kV
Elektromagnetická pole
1 V/m při 2 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
10 V/m při 0,08 - 1,0 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
Odolnost proti rušení šířenému vedením
10 V (podle normy ČSN/EN 61000-4-6)
Třída rádiového rušení
Třída B (EN 61000-6-3)
Jmenovité přepětí
1 kV, napájecí kabely, symetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC
2 kV, napájecí kabely, asymetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC
Podle normy ČSN EN 61000-4-5 úroveň 4
Poklesy napětí
≤ 1 ms z jmenovitého napětí (12 V DC)
10 ms

Terminal capacities

Připojovací průřezy
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), pevný
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibilní s dutinkou

Electrical rating

Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené)
8 A
Příkon
3 W
Jmenovitá vypínací schopnost
200000 operací při DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Op./h)
300000 operací při AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Op./h)
Jmenovité izolační napětí (Ui)
240 V
Jmenovité provozní napětí
Max. 300 V AC
Max. 300 V DC
85 - 264 V AC
100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %)
Frekvence napájení
50/60 Hz (± 5%)
Napájecí napětí AC, 50 Hz – min.
20.4 VAC
Napájecí napětí AC, 50 Hz – max.
26.4 VAC
Napájecí napětí DC – min.
10.2 VDC
Napájecí napětí DC – max.
28.8 VDC
Trvalý proud
1 A DC, při R 300 (UL/CSA)
10 A AC, při 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, při 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, max. tepelný stejnosměrný proud cos ϕ = 1 při B 300 (UL/CSA)

Short-circuit rating

Ochrana proti zkratu
≥ 1A (T), pojistka, napájecí zdroj

Communication

Typ připojení
Ethernetu: Zástrčka RJ45, 8pólová
Svorka Push-in
Rychlost přenosu dat
10/100 MBit/s
LED indikátor
Indikace stavu Napájení/CHOD
Indikace stavu Ethernet: LED

Cable

Délka kabelu
30 m, stíněný, Analogové vstupy
40 m (max. na vstup), digitální vstupy 24 V DC
100 m, nestíněný, digitální vstupy 12 V DC
100 m, nestíněný, digitální vstupy 24 V AC
Typ kabelu
CAT5

Input/Output

Přesnost
± 2 s/den, hodiny reálného času na vstupech (± 0,2 h⁄rok)
± 1 %, Přesnost opakování časových relé (z hodnot)
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, skutečné hodnoty, v rámci jednoho zařízení (analogové vstupy)
± 3 %, skutečné hodnoty, dvě jednoduchá zařízení (analogové vstupy)
Konverze
Každý cyklus CPU, analogové vstupy
Časová prodleva
20 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění ZAPNUTO
20 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění ZAPNUTO
20 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění ZAPNUTO
0,015 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO
0,015 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO
0,015 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO
0,015 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO
20 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění ZAPNUTO
Přírůstkový čítač
Tvar impulzu: Čtvercový
Offset signálu: 90°
Frekvence čítače: ≤ 5 kHz
Počet vstupů čítače: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Poměr impulsu a pauzy: 1:1
Rozsah hodnot: -2147483648 až +2147483647
Přírůstkový převodník
Délka kabelu: ≤ 20 m (stíněný)
Vstup
Napětí (DC)
Vstupní proud
200 mA
Impedance vstupu
13,3 kΩ
Vstupní napětí
Stav 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, digitální vstupy, 24 V DC)
Signál 0: ≤ 5 V DC (I1 - I8, digitální vstupy, 24 V DC)
Spínací/vypínací schopnost
28/28 VA (DC, při R 300)
3600/360 VA (AC, při B 300)
Počet vstupů (analogové)
4
Počet vstupů (digitální)
4
8
Počet výstupů (analogové)
0
Počet výstupů (digitální)
4
Výstup
Napětí
Reléové výstupy ve skupinách 1
> 500 mA (reléové výstupy, doporučené zatížení: 12 V AC/DC)
Proud
4 reléové výstupy
Vstupy rychlého spínače
1:1 (Poměr impulsu a pauzy)
10 kHz, Frekvence čítače
≤ 20 m (délka kabelu, stíněný)
-2147483648 - 2147483647 (interval hodnot)
Čtvercový (tvar impulzu)
Číslo: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitální vstupy 24 V DC)
Rozsah signálu
0 - 10 V DC, Analogové vstupy

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Izolace potenciálu
Základní izolace: 600 V AC (reléové výstupy)
Mezi analogovými vstupy a digitálními vstupy: ne
Mezi reléovými výstupy: ano
Ochrana proti přepólování
Ano
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný
Bezpečná izolace
300 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle ČSN EN 50178
300 V AC, mezi dvěma kontakty, podle ČSN EN 50178

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
4 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
3 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.