Eaton Moeller® series M22 Skříňka, Tlačítka řízeného zastavení/nouzového zastavení, Hřibový tvar, 38 mm, nepodsvícený, odaretace vytažením, 3 NC, Šroubové svorky, Červená, Žlutá
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Kryt
|
Katalogové číslo |
197629
|
EAN |
4015081945337
|
Délka/hloubka produktu |
100 mm
|
Výška výrobku |
80 mm
|
Šířka výrobku |
72 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.204 kg
|
Certifikace |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 GL UL Listed VDE 0660 CE marking DNV CSA-C22.2 No. 14-05 LR UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA certified UL File No.: E29184 |
Poznámky v katalogu |
Typ připojení: Šroub
|
Kód modelu |
M22-PV/KC03/IY
|