Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199322
Kód modelu: DILA-XHIV22-PI

Eaton Moeller® series DILA Modul pomocných kontaktů, 4-pólové, Ith= 16 A, 1 Z, 1 ZP, 1 V, 1 VZ, Montáž do panelu, Zásuvné svorky, DILA, DILM7 - DILM38

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series DILA Modul pomocného kontaktu
Katalogové číslo
199322
EAN
4015081974061
Délka/hloubka produktu
54 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
36 mm
Hmotnost výrobku
0.051 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Poznámky v katalogu
Jmenovitý proud: Zapínací a vypínací podmínky podle DC-13, čas konstantní dle specifikace. Pomocné kontakty se používají jako zrcadlové kontakty podle normy ČSN EN 60947-4-1, příloha F (neplatí pro kontakty N/C se zpožděným odepnutím)
Kód modelu
DILA-XHIV22-PI

Features & Functions

Funkce
Pro standardní aplikace
Počet pólů
Čtyřpólový
Typ elektrického připojení
Bezšroubové připojení

General information

Stupeň krytí
IP20
Odolnost proti rázu
5 g, Pomocný Zapínací kontakt, Základní přístroj s modulem pomocných kontaktů, mechanický, Dle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, Pomocný vypínací kontakt, Základní přístroj s modulem pomocných kontaktů, mechanický, Dle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
Životnost, elektrická
1 300 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Model
Horní montáž
Metoda montáže
Čelní upevnění
Provozní frekvence
9000 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Typ
Pomocné kontakty s čelní montáží

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
20 – 14

Electrical rating

Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené)
0.16 A
Jmenovitý provozní proud (Ie)
3 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
6 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (se 3 kontakty v sérii)
6 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
2,5 A při 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
0,5 A při 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
10 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 2 kontakty v sérii)
1 A při 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
5 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (se 3 kontakty v sérii)
1 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
0,25 A při 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
10 A při 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
1.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
2.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V
Jmenovitá zkratová ochrana bez svaření
10 A gG/gL, 500 V, Max. Pojistka, Kontakty
Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi pomocnými kontakty, Podle ČSN EN 61140
400 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, Podle ČSN EN 61140
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)

Communication

Typ připojení
Svorka Push-in

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
λ < 5 x 1/10⁷ (1 porucha na 2 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Počet kontaktů
1 (spínací, s předstihem)
1 (rozpínací kontakt, vypnutí se zpožděním)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.