Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199372
Kód modelu: M22-PVLT45P-GVP

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, S tvarem rozšířeného hříbku, 45 mm, Prosvětlení prvkem LED, Odaretace pootočením, Červená, žluté, RAL 3000, velká sada

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
199372
EAN
4015081977055
Délka/hloubka produktu
67 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.043 kg
Soulad
CE
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kód modelu
M22-PVLT45P-GVP

Exportovat specifikaci produktu