Eaton Moeller® series DILH Modul pomocného kontaktu, 2 póly, Ith= 10 A, 1 Z, 1 NC, Boční montáž, Šroubové svorky, DILH600 – DILH800, -SI
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILH modul pomocného kontaktu
|
| Katalogové číslo |
199558
|
| EAN |
4015081982523
|
| Délka/hloubka produktu |
77 mm
|
| Výška výrobku |
77 mm
|
| Šířka výrobku |
15 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.056 kg
|
| Certifikace |
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Kód modelu |
DILH800-XHI11-SI
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|