Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

201854
Kód modelu: +S3-MCS

Eaton Moeller® series MCS Zástrčka externího zařízení, IP65_x, pro tlakový spínač

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series MCS Zástrčka externího zařízení
Katalogové číslo
201854
EAN
4015082018542
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
22 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
CSA
Poznámky v katalogu
Katalogové číslo pro objednávky se základním zařízením
Kód modelu
+S3-MCS

General

Typ příslušenství / náhradního dílu
Způsob připojení
Stupeň krytí
IP65
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ
Zástrčky externích zařízení

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

Výkresy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.