Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

207356
Kód modelu: P3-63/I4

Eaton Moeller® series P3 Spínač zapnuto / vypnuto, P3, 63 A, Povrchová montáž, 3-pólové, s černou pákou a čelním štítkem

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series P3 Přepínač Vypnuto/Zapnuto
Katalogové číslo
207356
EAN
4015082073565
Délka/hloubka produktu
124 mm
Výška výrobku
180 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
1.002 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
UL
IEC/EN 60947-3
CSA
IEC/EN 60204
VDE 0660
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
P3-63/I4

Actuator

Barva akčního členu
Černá
Typ akčního členu
Krátká t-rukojeť

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Design verification

10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
4.5 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
4.5 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
63 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
640 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
600 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
590 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
340 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
44 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
50 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
63 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Features & Functions

Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
Počet pólů
3

General information

Příslušenství
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
Stupeň krytí
NEMA 12
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
Životnost, mechanická
100 000 operací
Metoda montáže
Povrchová montáž
Montážní poloha
Libovolná
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Zapínač/vypínač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 20 ms
Vhodný pro
Montáž uzemnění
Úhel spínání
90 °

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze
7.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
10 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
40 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
50 HP

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
4 kA (Strana zátěže)
100 kA (strana napájení)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
1,26 kA
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
150 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
80 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Jmenovitá hodnota zátěže
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
2
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
800 A
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
60 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Napětí na pár kontaktů v sérii
60 V

Terminal capacities

Velikost šroubu
M5, Šroubové svorky
Připojovací průřezy
14 - 2 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou
1 x (2,5 - 35) mm², pevný nebo slaněný
1 x (1,5 - 25) mm², ohebný s dutinkami podle normy DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², ohebný s dutinkami podle normy DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², pevný nebo slaněný
Utahovací moment
26,5 lb-in, Šroubové svorky
3 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015