Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216384

Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Svorka Cage Clamp, Čelní montáž, 1 N/O, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalogové číslo
216384
EAN
4015082163846
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
10 mm
Šířka výrobku
32 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL/CSA
UL File No.: E29184
CSA
IEC
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
Kód modelu
M22-CK10

Akční člen

Ovládací síla – max.
5 N

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Okolní teplota při skladování – max.
85 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Kontakty

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.11 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené)
4 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 115 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 42 V
1.7 A
Jmenovitý proud (Ie) při DC-13, 500 V
0.1 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1.2 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
220 V

Features & functions

Barva
Zelená
Typ elektrického připojení
Bezšroubové připojení

Obecné informace

Stupeň krytí
IP20
Životnost, elektrická
1 600 000 operací (při 230 V, 0,5 A)
700 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
1 200 000 operací (při 12 V, DC-13, 2,8 A)
1 000 000 operací (při 230 V, AC-15, 1 A)
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Model
Horní montáž s možností zabudování
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Příslušenství
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Typ
Pomocné kontakty
Použito s
Lze použít s jističem NZM1: k jističi lze připnout standardní pomocný kontakt.
Lze použít s jističem velikosti NZM2: k jističi lze připnout standardní pomocný kontakt.
Lze použít s jističem NZM4: k jističi lze připnout až dva standardní pomocné kontakty.
Lze použít s jističem NZM1, 2, 3: k jističi lze připnout pomocný kontakt pro indikaci sepnutí.
Lze použít s jističem NZM3, 4: k jističi lze připnout až tři standardní pomocné kontakty.

Podrobnosti o montáži

Typ připojení
Čelní montáž
Jednotlivý kontakt
Bezšrouobová svorka
Metoda montáže
Čelní upevnění

Jmenovitá zkratová odolnost

Ochrana proti zkratu
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakty, Max. ochrana proti přepětí, Bez pojistky
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Pomocné kontakty

Kapacity svorek

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný)
0,75 - 2,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 2,5 mm²

Exportovat specifikaci produktu

Certifikáty

eCAD model

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.