Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Svorka Cage Clamp, Čelní montáž, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 contact element
|
| Katalogové číslo |
216385
|
| EAN |
4015082163853
|
| Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
| Výška výrobku |
10 mm
|
| Šířka výrobku |
32 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.01 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA UL Category Control No.: NKCR UL/CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC IEC 60947-5-1 |
| Kód modelu |
M22-CK01
|
| Použito s |
Lze použít s jističem velikosti NZM2: k jističi lze připnout standardní pomocný kontakt.
Lze použít s jističem NZM1: k jističi lze připnout standardní pomocný kontakt. Lze použít s jističem NZM1, 2, 3: k jističi lze připnout pomocný kontakt pro indikaci sepnutí. Lze použít s jističem NZM3, 4: k jističi lze připnout až tři standardní pomocné kontakty. Lze použít s jističem NZM4: k jističi lze připnout až dva standardní pomocné kontakty. |
| Typ |
Pomocné kontakty
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Typ elektrického připojení |
Bezšroubové připojení
|
| Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Ovládací síla – max. |
5 N
|
| Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
85 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-25 °C
|
| Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené) |
4 A
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
15 N
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.11 W
|
| Dráha knoflíku |
5.7 mm
|
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
0
|
| Počet spínačů (poruchový signál) |
0
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Konfigurace kontaktu |
1 NC
|
| Barva |
Červená
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Typ připojení |
Jednotlivý kontakt
Čelní montáž Bezšrouobová svorka |
| Metoda montáže |
Čelní upevnění
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA) |
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Model |
Horní montáž s možností zabudování
|
| Lamp holder |
Žádný
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Životnost, elektrická |
1 000 000 operací (při 230 V, AC-15, 1 A)
1 200 000 operací (při 12 V, DC-13, 2,8 A) 700 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A) 1 600 000 operací (při 230 V, 0,5 A) |
| Připojovací průřezy (splétaný) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Životnost, mechanická |
5 000 000 operací
|
| Ochrana proti zkratu |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakty, Max. ochrana proti přepětí, Bez pojistky
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Jmenovitý proud (Ie) při DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Pomocné kontakty
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty |
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 115 V |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V |
2 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
6 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
500 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
220 V
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanický, podle ČSN EN 60068-2-27, Doba otřesu 11 ms
|