Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216476
M22-XZK-S99

Eaton Moeller® series Štítek M22, nouzové vypnutí, žluté, VxŠ=50x33mm, NÖDSTOPP

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Katalogové číslo
216476
EAN
4015082164768
Délka/hloubka produktu
50 mm
Výška výrobku
1 mm
Šířka výrobku
33 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
DNV
Kód modelu
M22-XZK-S99

Akční člen

Popis
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
" NÖDSTOPP "
Typ nápisu
Text
Jazyk
Švédština
Číslo RAL
1004

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Stupeň krytí
IP66
Kategorie výrobku
Příslušenství
Velikost
33 x 50 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.