Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216538
Kód modelu: M22-I3

Eaton Moeller® series M22 Skříňka pro povrchovou montáž, 3 montážní místa

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Katalogové číslo
216538
EAN
4015082165383
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
56 mm
Šířka výrobku
153 mm
Hmotnost výrobku
0.237 kg
Certifikace
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Kód modelu
M22-I3

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Šrouby z vysoce kvalitní oceli
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Materiál skříně
Plastový
Typ skříně
Kryt pro povrchovou montáž
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Počet příkazových pozic
3
Počet umístění
3
Barva skříně
Šedá
Kvalita materiálu
Jiná
Průměr otvoru
22.5 mm
Číslo RAL
7035
Stupeň krytí
NEMA 13
IP67/IP69K
Vyseknutí
2 x M20/25 (průchod pro přívod vedení na boku, 1 x na každé straně)
2 x M20 (průchody pro přívod vedení v horní části)
2 x M20 (průchody pro přívod vedení v zadní části)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.