Eaton Moeller® series M22 Skříňka pro povrchovou montáž, 6 montážní místa
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Katalogové číslo |
216540
|
| EAN |
4015082165406
|
| Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
| Výška výrobku |
56 mm
|
| Šířka výrobku |
252 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.362 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 EN 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA UL File No.: E29184 |
| Kód modelu |
M22-I6
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Barva skříně |
Šedá
|
| Materiál skříně |
Plast
|
| Typ skříně |
Kryt pro povrchovou montáž
|
| Barva |
Šedá
|
| Osazeno: |
Šrouby z vysoce kvalitní oceli
|
| Vyseknutí |
2 x M20/25 (průchod pro přívod vedení na boku, 1 x na každé straně)
2 x M20 (průchody pro přívod vedení v horní části) 2 x M20 (průchody pro přívod vedení v zadní části) |
| Počet příkazových pozic |
6
|
| Počet umístění |
6
|
| Číslo RAL |
7035
|
| Příslušenství |
Šrouby z vysoce kvalitní oceli
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 3R |
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015