Eaton Moeller® series LED prvek M22, bílý, přední držák, 85-264VAC
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 LED
|
Katalogové číslo |
216563
|
EAN |
4015082165635
|
Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
Výška výrobku |
10 mm
|
Šířka výrobku |
37 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.011 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 UL 508 IEC 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 |
Kód modelu |
M22-LED230-W
|