Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216650
Kód modelu: M22S-DH-B

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, bez aretace, modrá, nepopsané, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
216650
EAN
4015082166502
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DH-B

Technické údaje produktu

Typ
Akční člen tlačítka
Barva ovládání
Modrá
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Barva rámečku
Černá
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Materiál rámečku
Plastový
Design
Prodloužená
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP66
NEMA 12
NEMA 13
IP67
NEMA 3R
NEMA 4X
IP69K
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Popis
Bez popisu
Typ předního prvku
Vysoká
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Šířka otvoru
0 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm

Exportovat specifikaci produktu