Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216656
Kód modelu: M22S-DH-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, bez aretace, červený, s popisem, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216656
EAN
4015082166564
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DH-R-X0

Exportovat specifikaci produktu