Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216664
M22S-DRH-S

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, s aretací, černé, nepopsané, Čelní kroužek: černý

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
216664
EAN
4015082166649
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
Kód modelu
M22S-DRH-S

Akční člen

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
S aretací
Barva rámečku
Černá
Materiál rámečku
Plast
Design
Prodloužená
Klasický
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Funkce aretace/tlačítková funkce se na zařízení dá změnit
Popis
Prázdný
Typ čoček
kulatý
Počet příkazových pozic
1

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Stupeň krytí
IP67
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP69K
NEMA 12
IP66
Stupeň krytí (přední strana)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání AC)
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
1800 operací/h
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm
Typ
Akční člen tlačítka

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.