Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216678
Kód modelu: M22S-DRH-G-X1

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, s aretací, zelená, s popisem, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
216678
EAN
4015082166786
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DRH-G-X1

Technické údaje produktu

Typ
Akční člen tlačítka
Barva ovládání
Zelená
Vlastnosti
Označeno štítkem
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
S aretací
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
1800 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22.5 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Barva rámečku
Černá
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Materiál rámečku
Plastový
Design
Prodloužená
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
NEMA 12
IP66
IP67
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4X
NEMA 13
Stupeň krytí (přední strana)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Popis
S nápisem
Typ předního prvku
Vysoká
Funkce
Funkce aretace/tlačítková funkce se na zařízení dá změnit
Typ čoček
Kulatá
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.