Eaton Moeller® series M22 Dvojité akční tlačítko, RMQ-Titan, Akční členy a signálky - nezapuštěné, bez aretace, Bílé čočky, zelená, červený, Prázdný, Čelný kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Dvojité tlačítko
|
Katalogové číslo |
216699
|
EAN |
4015082166991
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
55 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.015 kg
|
Soulad |
GoST-R
Opatřeno značkou CE Bureau Veritas |
Certifikace |
CCC Marked
CSA Certified Certifikováno organizací Lloyd's Register CE IEC/EN 60947 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
Poznámky v katalogu |
Včetně adaptéru pro montáž kontaktního bloku.
|
Kód modelu |
M22S-DDL-GR
|