Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216720
Kód modelu: M22-DP-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Hřibové tlačítko, RMQ-Titan, Hřib, bez aretace, Hřib červený, červený, s popisem, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalogové číslo
216720
EAN
4015082167202
Délka/hloubka produktu
37 mm
Výška výrobku
43 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.016 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DP-R-X0

Technické údaje produktu

Typ
Tlačítko s hřibovou hlavou
Barva ovládání
Červená
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Bez aretace
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky, při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Průměr krytky
36.5 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
22.5 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Barva rámečku
Titan
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Materiál rámečku
Plastový
Design
Hřibový tvar
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Popis
S nápisem
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
Kulatá
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm
Způsob odaretace
Žádný

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.